T-Series Vertical Low Slip Sleeve
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
T-Series Vertical Low Slip Sleeve
The low slip vertical T-Series sleeve's increased sleeve length reduces slip (for extreme code requirements) and improves splice performance when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Detalles
Recursos
Características
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Additional length improves performance
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
Especificaciones
| Acabado | Claro |
| Material | Acero |
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí |
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.