B-Series Vertical Sleeve
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
B-Series Vertical Sleeve
The B-Series Vertical Sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.
Detalles
Recursos
Características
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Machined from weldable grades of steel
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
- Available with extended sleeve lengths
Especificaciones
| Acabado | Claro |
| Manguito | Longitud estándar |
| Material | Acero |
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí |
Caso práctico
Folleto
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.