Puentes de conexión a tierra
Un puente de conexión a tierra es un ensamblaje prefabricado que consta de un receptor de cobre que actúa como un punto de enlace preferencial para la conexión a tierra de una estructura o elemento colado, ya sea para conexión a tierra o conducción de corrientes de fuga al conectarse a un receptor de cobre a través de una conexión Cadweld de nVent ERICO. El conductor entonces se conecta a la estructura en el sitio, utilizando Cadweld de nVent ERICO o cualquier otro método de soldadura.
Los puentes de conexión a tierra se utilizan como puntos de tierra en un pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en un muelle, en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado y como sustitución de conductores eléctricos en concreto (hormigón) por tener menor vida útil que la vida de diseño del sistema debido a la corrosión.
La colocación del puente de conexión a tierra debe ser tal que sólo la superficie redonda del punto a tierra de cobre debe estar visible, al tiempo que está perfectamente al ras con la superficie de concreto (hormigón).
- Tipo
- Tamaño de rosca
- Cantidad de taladros
- Tipo de conductor
- Tamaño del conductor
- Elementos incluidos
- Aplicación de puente de conexión a tierra
- Tipo de conjunto de armadura
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 18 resultados (76 artículos )

Puente para conexión a tierra B161, cuatro postes, cable aislado, recto

Puente para conexión a tierra B161, cuatro postes, de acero macizo redondo, ángulo de 90º

Puente para conexión a tierra B161, cuatro postes, de acero macizo redondo, recto

Puente para conexión a tierra B164, cuatro postes, de acero macizo redondo, ángulo de 90º

Puente para conexión a tierra B164, cuatro postes, de acero macizo redondo, recto