Cable a terminal o barra colectora, de raíl, LA, 1/4" x 1", 300 kcmil trenzado flexible
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cable a terminal o barra colectora, de raíl, LA, 1/4" x 1", 300 kcmil trenzado flexible
N.º de catálogo: PB10LA3BEE
Las aplicaciones nVent ERICO Cadweld para propiedades de ferrocarril utilizan las aleaciones de materiales de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus F80 y nVent ERICO Cadweld F80. Las soldaduras exotérmicas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para propor...
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
- Provee una unión molecular
- Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
- Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
- Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente
- Se pueden usar las familias de molde LA y LE con terminales rectos o de compensación
Especificaciones
Atributos del producto
to
of
Page
of
| XXXX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XXXX | Clave en el cálculo del precio | |
| XX | Tipo de molde | |
| XX | Tamaño del terminal / Embarrado | |
| XX | Tamaño del conductor | |
| L* | Crisol dividido |
La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
|
| M* | Solo molde | |
| W* | Placas de desgaste |
Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
|
* Dejar en blanco si no existe
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.