Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Unidades de suministro de energía de la serie Max50: Mayor eficiencia y mayor rango de temperatura

STRAUBENHARDT - Schroff está actualizando y perfeccionando su cartera de fuentes de alimentación Schroff. Se combinan varias series de productos de fuente de alimentación de CA en la familia de productos MaxpowerPro. Los primeros dispositivos de la nueva serie de unidades de fuente de alimentación Maxpower cuentan con 180 W de salida y están disponibles actualmente. Las unidades de fuente de alimentación de la serie SEK anterior se han rediseñado y ahora están disponibles con el nombre Max50. La actualización mejoró las diversas funciones de la unidad y, al mismo tiempo, redujo el costo total. Estas unidades de fuente de alimentación enchufables de 19 pulg. cuentan con una salida de 50 W y voltajes de 5, 12, 15, 24 o 48 V y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Las fuentes de alimentación Max50 se basan en tecnología de vanguardia y son muy compactas, con un tamaño de 3 U, 6 HP y una profundidad de 160 mm. El rediseño de las unidades aumentó la eficiencia hasta en un 88 % y, al mismo tiempo, redujo la pérdida de energía hasta en un 50 %. Además, el rango de temperatura para el uso de las unidades de fuente de alimentación se ha ampliado a un rango de -25 °C a +50 °C. La curva característica de UI dependiente de la carga permite un uso compartido pasivo de corriente para la operación en paralelo y de redundancia. Los componentes de la fuente de alimentación Max50 ya no requieren una carga mínima. La entrega de las nuevas unidades de suministro de energía ahora incluye un panel frontal ensamblado con una junta textil EMC para temperaturas de hasta 85 °C. Además de estas mejoras en las características de la unidad, el costo total de la unidad se ha reducido, lo que resulta en precios de mercado más bajos. El rango de voltaje de entrada de las nuevas unidades de suministro de energía Max50 es de 90 V de CA a 253 V de CA. El consumo máximo de energía en el modo de espera es inferior a 1.5 W.

La línea completa de productos de esta serie se completará pronto mediante la adición de unidades de fuente de alimentación con 100 W de potencia de salida.