Estudio de caso - CompactPCI
El sistema debía implementarse en un vehículo aéreo no tripulado civil para recopilar información geográfica. Debido a que el sistema se encuentra en la parte exterior de la aeronave, el chasis debía estar completamente cerrado y cumplir con IP65.
Desafío:
Las restricciones de peso requieren un diseño mecánico sofisticado. Se necesita un enfriamiento por conducción para proteger los componentes electrónicos de los golpes, las vibraciones y el agua.
Solución:
Se seleccionó un chasis enfriado por conducción. Con el fin de lograr la potencia de procesamiento requerida, se eligió PICMG Standard CompactPCI para la arquitectura del sistema. Se creó una solución especial para sellar el chasis según IP65, incluso con el lado delgado, la parte inferior y las placas superiores. El proyecto se completó en cooperación con el integrador del sistema EMCOMO.
Detalles del proyecto:
Ubicación: Alemania
Industria: Aviónica
Aplicación: Sistema de adquisición de datos
Tecnología: CompactPCI
Alcance del producto: Sistema de CPCI de 5 ranuras
Marco de fecha/hora: 2014