Diapositiva telescópica universal, delgada, 2 U
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Diapositiva telescópica universal, delgada, 2 U
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- Ancho de carril k = 9,7 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 429 mm
- Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para fijar la extensión / cajón)
- Bloqueo en la extensión completa
- Capacidad de carga estática por par 46 - 57 kg
- Longitud de extensión > 110 %
Especificaciones
| Material | Acero | 
| Tipo de producto | Diapositiva telescópica | 
| Acabado | Zinc plateado | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.