Tornillos y accesorios
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Cantidad del paquete
- Material
- Color
- Fondo
- Tamaño de rosca
- Longitud
- Anchura
- Ancho de ranura
- Acabado
Filtro aplicado: 1
Productos | 9 resultados (14 artículos )

Frame Type Plug-in Unit Guide Rail
Los rieles de guía se pueden sujetar a la cubierta superior / inferior perforada.

HF Frame Type Plug-in Unit PCB Board Fistening Kit
Soporte de montaje de PCB, para unidad de enchufe tipo marco HF, kit con tornillos de fijación.

Tipo de marco kit de montaje de unidad plug-in
Kit de montaje para el montaje de cinco unidades enchufables tipo bastidor de 3 U o 6 U fuera de componentes.

Tipo de marco Conector de unidad Plug-in al kit de montaje de PCB
Kit de montaje de conector. Para el montaje de conectores DIN en el centro de 6 U. PCB.

Tipo de marco Unidad Plug-in PCB Soporte de montaje para la ranura 1
PCB se inserta en la ranura de guía en el lado izquierdo, asegurado al panel trasero.

Tipo de marco Unidad Plug-in PCB Soporte de montaje de la ranura 2 en adelante
PCB se inserta en la guía de la tarjeta, asegurada al panel trasero.

Tipo de marco Unidad Plug-in Panel trasero Fastener
Sujetador de panel trasero para unidades enchufables tipo marco, kit con tornillos de fijación.

Tornillo de cabeza avellanada, Torx
Tornillos Panhead.