Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

propacpro complete case Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

PropacPRO Complete Desktop Case, sin blindaje

La funda nVent SCHROFF PropacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos de 19" como unidades enchufables y euroboards. Los marcos de aluminio fundido a presión y los paneles laterales de perfil garantizan una solución robusta. Además, una amplia gama de accesorios está disponible.

Leer más Leer menos
  • EN 62368-1
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 25kg
Tipo de producto Caso
Tipo Caso para componentes de 19"
Apantallamiento EMC No (Retrofitable)
Familia de productos PropacPRO
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.