Chasis MultipacPRO 19", Aluminio, para el montaje de Eurocards
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Chasis MultipacPRO 19", Aluminio, para el montaje de Eurocards
Este chasis de 19" es una forma de suback que acepta el montaje horizontal de la placa o el montaje de componentes no estándar como transformadores u otros accesorios de carga pesada típicamente montados en una placa del chasis. Esta versión se preparan para el montaje de placa de PCB horizonatl.
Detalles
Recursos
Características
- Construcción de aluminio
- Panel frontal y trasero desmontable para un fácil mecanizado
- IP 20, de acuerdo con IEC 60529
- Se suministra como paquete plano que ahorra espacio
- Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -105
- Blindaje EMC: Aprox. 20dB(A) a 2 GHz sin material de blindaje. >40dB(A) a 1 GHz con adición de junta de acero inoxidable entre el panel frontal y el cuerpo de la caja
- Cubierta y placa base perforada con agujeros para montaje horizontal de euroboards
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado; Pasivado |
| Familia de productos | MultipacPRO |
| Apantallamiento EMC | No (Retrofitable) |
| Tipo | Sólido |
| Tipo de producto | Subrack/chasis |
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.