Soportes de montaje
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Material
- Acabado
- Color
- Código de color
- Fondo
- Altura del rack
- Altura
- Anchura
- Longitud
Filtro aplicado: 1
Productos | 9 resultados (69 artículos )

Varistar ETSI Panel/Slide Mount
Soportes de panel / deslizamiento Varistar 23" ETSI, para carcasa de teléfono (principalmente), computadora, audio y otros equipos.

Placa de montaje Varistar, Soporte de fortalecimiento

Placa de montaje Varistar
Placa de montaje Varistar para el montaje de componentes eléctricos y subconjuntos, con capacidad de carga de 600 kg.

Varistar Deco Frame Adapter Bracket
Para el montaje de rieles deslizantes y estantes en Varistar Deco.

Soporte de adaptador Varistar para un ancho reducido
Soporte de adaptador Varistar para ancho reducido para el montaje de un par de soportes de panel/deslizante de 19".

Varistar Side Separación de la Pared
Pared de separación para gabinetes lado a lado sustituyendo 2 paneles laterales de gabinete individuales.

Varistar 19" Panel/Slide Mount Dimensioning Strip
Le ayuda a alinear visualmente el equipo montable en rack durante la instalación