Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

front panel Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel frontal, plano, sin blindaje, D-Sub recortes

Panel frontal plano con recorte para conectores D-Sub. Versión sin blindaje.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Altura del rack 3U
Ancho del rack 4HP
Material Aluminio
Acabado Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio Panel frontal
Tipo de producto Panel frontal
Tipo Panel frontal sin mango
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.