Panel frontal, plano, blindaje refrofit, D-Sub recortes


Panel frontal, plano, blindaje refrofit, D-Sub recortes
Panel frontal plano con recorte para conectores D-Sub. Blindable para acero inoxidable EMC junta.
Detalles
Recursos
Características
- Para acero inoxidable EMC junta
- Al, 2,5 mm, anodizado frontal, conductor
Especificaciones
Altura del rack | 3U |
Ancho del rack | 4HP |
Material | Aluminio |
Acabado | Anodizado; Pasivado |
Tipo de accesorio | Panel frontal |
Tipo de producto | Panel frontal |
Tipo | Panel frontal sin mango |
Apantallamiento EMC | No (Retrofitable) |
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.