Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Front Panel without Handles, front panels Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel frontal, anodizado, sin blindaje, montaje de tornillo

Panel frontal anodizado, versión sin blindaje, Al, 2,5 mm.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Fondo (D) 2.5mm
Material Aluminio
Acabado Anodizado
Tipo de accesorio Panel frontal
Tipo de producto Panel frontal
Tipo Panel frontal sin mango
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.