Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

etsirack frame Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Etsirack Frame

Bastidor soldado con agujeros métricos de rejilla según ETS 300119-3, con capacidad de carga de 200 kg.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 200kg
Tipo de producto Gabinete / Rack Frame
Material del bastidor Acero
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.