340 Wedge-Tainer
Diseño híbrido (canal y Card Lok combinados) para retención de PCB y transferencia térmica en aplicaciones de pared fría o chapa metálica. Ideal para aplicaciones en las que no se puede montar un Card Lok en la PCB, o donde una ranura de pared fría mecanizada no está disponible o no se desea reducir costos.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Características
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Peso 2,65 g/cm (0,224 oz/")
- Opciones de montaje flexibles
- 3 o 5 segmentos, diseño de cuña tainer
- Tornillo accionado
- Longitud 76,2 mm (3,0") a 317,5 mm (12,5"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Profundidad de inserción 5,84 mm (0,230"), modelo V para VME/cPCI 2,29 mm (0,090")
- Para aplicaciones de chapa metálica
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.