Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        ClimaGuard Aire-Aire-Aire Exterior
Los intercambiadores de calor para exteriores ClimaGuard de nVent ofrecen un enfriamiento de circuito cerrado confiable mientras sellan ambientes hostiles, como temperaturas extremas, suciedad, polvo, elementos corrosivos y lluvia impulsada por el viento. Este robusto intercambiador de calor cuenta con un núcleo doble prensado y sellado por inmersión, lo que permite una transferencia térmica eficiente y garantiza la máxima protección contra fugas. Con los intercambiadores de calor para exteriores ClimaGuard que proporcionan un sello hermético contra la infiltración de aire y agua, las unidades pueden montarse simplemente en la superficie o en el rebaje de un recinto sin pérdida de integridad del recinto.
Estándares del sector
Reconocimiento UR/cUR
UR/cUR Recognized
Compatible con Telcordia GR-487
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Características
- Núcleo único de aluminio de contraflujo para una alta eficiencia y transferencia de calor de alto rendimiento
 - Diseñado para temperaturas extremas, ambientes corrosivos y lluvia impulsada por el viento
 - Modelos para fuentes de alimentación de 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC y 230 VAC
 - Sopladores de velocidad variable estándar en unidades alimentadas por CC para un funcionamiento silencioso
 - Diseño sin filtro para un bajo mantenimiento y una fácil limpieza
 - Cubierta de chapa metálica galvanizada o de acero inoxidable pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores
 - Bridas Easy-mount para una instalación sencilla
 - Superficie o montaje empotrado capaz
 - Cada unidad probada funcionalmente antes del envío
 - Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad
 
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
3D Step
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.