Puerta corredera de contención de pasillo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta corredera de contención de pasillo
Puertas de cierre de pasillo en diferentes versiones de apertura manual y automática.
Detalles
Recursos
Características
- Adecuado para gabinetes de 2000 y 2200 mm de alto
- Puertas para el cierre lateral de la fila del gabinete
- Gris negro (RAL 7021)
- Puertas dobles adecuadas para un ancho de pasillo de 1200 mm
- Se requiere ajuste para gabinetes de 2200 mm de alto; por favor pida por separado
Especificaciones
| Tipo de producto | Puerta de gabinete |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.