Unidad de ventilador de 19'', 1 U, Control de velocidad y monitoreo


Unidad de ventilador de 19'', 1 U, Control de velocidad y monitoreo
Unidad de ventilador para la instalación en un espacio de 1 U dentro del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Rango seleccionable: 20 ... 40 °C y 30 ... 50 °C.
- Bajo ruido a través del flujo de aire dependiente de la temperatura
- Sensor externo, velocidad máxima es estado de fallo predeterminado
- Control de funciones con ledes y por contacto seco
- Protección de contacto según DIN EN ISO 13857
Especificaciones
Catálogo
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.