ELFM Female-to-Male Extension, 32 mm, #10, 138 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
ELFM Female-to-Male Extension, 32 mm, #10, 138 mm
N.º de catálogo: EL32F32M138N
nVent LENTON ELFM Female-to-Male Extensions are a unique problem solver for the nVent LENTON taper-threaded splicing system. The extensions are ordered to customer specified lengths and are machined to have a female nVent LENTON taper thread on one end and a male nVent LENTON taper thread on the other. These extensions can be used in conjunction with the entire nVent LENTON taper threaded coupler product line to increase the length of either the reinforcing steel or nVent LENTON couplers.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Small diameter reduces concrete cover and eliminates reinforcing steel bar (rebar) congestion
- Tapered thread helps prevent cross-threading and provides a positive locking, no-slip connection
- Installs quickly, taking approximately four and one-half turns to engage
- No special tools or skills required
- Available in customer specified lengths
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.