A2 Standard Transition Coupler, Plain, 32 mm, 25 mm, #10, #8
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
A2 Standard Transition Coupler, Plain, 32 mm, 25 mm, #10, #8
N.º de catálogo: EL3225A2N
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Especificaciones
Atributos del producto
Certificaciones
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.