P9J Weldable Position Coupler, 20 mm, #6, 20M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
P9J Weldable Position Coupler, 20 mm, #6, 20M
N.º de catálogo: EL20P9J
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction
- Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.