Cubierta de tornillo, transparente, plana y con perforaciones VM tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta de tornillo, transparente, plana y con perforaciones VM tipo 4X
El gabinete de la serie VM está diseñado para usarse con aislamiento como caja de conexiones eléctricas, caja de cableado de terminales, carcasa de instrumentos o caja de control eléctrico en ambientes húmedos, polvorientos y corrosivos.
Estándares del sector
Inflamabilidad del gabinete según UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121
Enclosure flammability per UL 508A
NEMA/EEMAC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
Características
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Las bases y las cubiertas están hechas de una mezcla de materiales de poliéster y policarbonato y pueden resistir temperaturas continuas de hasta 138 °C (280 °F).
- Las cubiertas transparentes están hechas de policarbonato y resisten temperaturas continuas de -25 a +40°C (-13 a +104°F).
- Los orificios para tornillos en las esquinas de la cubierta están fuera del área de la junta.
- Los orificios ciegos en la base facilitan la entrada de ductos para cableado
- Las juntas continuas de espuma de poliuretano aseguran una integridad óptima
- Transparent cover with four non-metallic corner screws and knockouts in the base
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Poliéster |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.