Placa trasera universal formada de soporte independiente de acero inoxidable
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa trasera universal formada de soporte independiente de acero inoxidable
La placa trasera se utiliza para sellar los lados abiertos de los gabinetes universales autosoportados. La placa trasera de 2.50 pulg. de profundidad brinda espacio adicional para cableado y está clasificada Tipo 4X, 4, 12, 3R y IP66. Se incluyen la junta y los accesorios de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- La placa trasera universal autosoportada se utiliza para sellar los lados abiertos de los gabinetes universales autosoportados nVent HOFFMAN.
- La placa trasera de 2.50 pulg. de profundidad brinda espacio de cableado adicional y está clasificada Tipo 4X, 4, 12, 3R y IP66
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje.
Especificaciones
| Acabado | Cepillado |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.