Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

TelephoneCab Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete de teléfono, tipo 1

El gabinete de teléfono de puerta sencilla, Tipo 1 se utiliza para montar y proteger terminaciones telefónicas, accesorios de circuitos de telecomunicaciones, conjuntos de bloques de terminales de conexión cruzada, módulos de terminales de mantenimiento, gabinetes para empalmes de cables, dispositivos de interfaz de red, conjuntos de guías de cables y protectores de teléfonos en aplicaciones de interiores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 1; archivo N.º E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567

NEMA/EEMAC Tipo 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.