Tubo en L HMI Syspend sanitario
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Tubo en L HMI Syspend sanitario
El tubo colgante en L HMI Syspend sanitario está precortado y moldeado con una curva de 90º para reducir el tiempo de montaje. Para usar junto con los componentes del sistema de suspensión HMI Syspend sanitario.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Acero inoxidable Tipo 304 pulido
 - Diámetro exterior de 64 mm (2.50 pulgadas)
 - Diámetro interior de 60 mm (2.37 pulgadas)
 - Espesor de pared 2 mm (06 pulgadas)
 - El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)
 
Especificaciones
| Acabado | Pulido | 
| Material | Acero inoxidable 304 | 
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.