Soporte de base fija sanitaria Syspend HMI
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte de base fija sanitaria Syspend HMI
El soporte de base fija HMI Syspend sanitario proporciona un medio para acoplar un tubo a una pared, al suelo o a una máquina. El método de fijación Syspend-Lok evita que los tubos giren y se salgan de los accesorios y proporciona una conexión hermética.
Detalles
Recursos
Características
- Acero inoxidable Tipo 304 pulido
- Incluye 4 tornillos de fijación que proporcionan medios para nivelar todo el sistema de suspensión.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- Cubierta de soporte base opcional disponible para cubrir todo el herraje de montaje expuesto
- Se incluye el cabezal de llave Syspend-Lok para fijar el soporte de la base a los tubos.
- También se puede usar una llave de correa o una llave inglesa que abra a 80 mm o más.
- El sistema de brazo HMI Syspend sanitario ensamblado tiene una carga de peso máxima de 90 lb (40.8 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.