Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A72SP30F3_SwingOutPanel_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel abatible para autosoportado con canal de montaje

Los paneles abatibles están diseñados para un gabinete autosoportado con canal de montaje. Hay paneles abatibles de longitud completa y media disponibles. Los paneles de media longitud se pueden ubicar en la parte superior o inferior de los gabinetes. Los paneles abatibles tienen dos bisagras continuas de alto calibre que permiten que el panel se gire completamente fuera del gabinete si está ubicado aproximadamente a 10.75 pulg. (273 mm) de la puerta. Estos paneles se pueden montar en cualquier lado del gabinete.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Color Blanco
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.