Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F22Lxx Lay In Wireway Nema Type 12 Straight Section Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sección recta, cubierta abisagrada, tendido, tipo 12

Los accesorios de Ducto NEMA tipo 12 se usan principalmente en aplicaciones industriales para proteger el cableado contra la exposición al aceite y a otros contaminantes. Este sistema de ductos con juntas cuenta con cerrojos de liberación rápida para facilitar el acceso y una abertura en un lado, por lo que se pueden colocar cables en todo el recorrido sin tirar de ellos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado por la Canadian Standards Association.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.