Estante plegable de acero, tipo 4 y 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante plegable de acero, tipo 4 y 12
El estante plegable de acero es un accesorio ideal para soportar computadoras portátiles, unidades de monitoreo y otros equipos utilizados para instalar y mantener componentes eléctricos en un gabinete. El estante puede instalarse en la superficie interior o exterior de los gabinetes independientes o de montaje en piso (excepto ProLine). Cuando se eleva, se cierra con cerrojo automáticamente en posición horizontal. Cuando no está en uso, el estante ocupa un espacio mínimo y se pliega a 44 mm (1.73 pulg.) de la superficie de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- Mantiene el Tipo UL/CSA 4 y 12X si se instala correctamente en gabinetes HOFFMAN.
Especificaciones
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.