Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SS_Sequestr_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Desconectador externo de adaptación, Sequestr de acero inoxidable, tipo 4X

Reacondiciona los gabinetes de desconexión para aislar la energía entrante y ayudar a mitigar las apariciones de arco eléctrico moviendo el interruptor de desconexión al gabinete Sequestr. La energía se transmite al gabinete principal.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Cepillado #4
Material Acero inoxidable 304
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.