Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquete de desconectadores externos Sequestr de acero inoxidable, tipo 4X
El paquete de caja de desconexión externa Sequestr de acero inoxidable ayuda a mitigar las apariciones de arco eléctrico cuando se trabaja en componentes interiores al aislar la energía entrante del gabinete principal. Fabricado con acero inoxidable 304, proporciona protección contra elementos no corrosivos o levemente corrosivos tanto en ambientes interiores como exteriores. Un paquete incluye un gabinete principal y una caja Sequestr. Las cajas Sequestr se pueden pedir por separado para adaptar los gabinetes existentes. El interruptor de desconexión y el bloque de fusibles/disyuntor están montados en los gabinetes externos, con conexiones de terminales para llevar energía al gabinete principal.
Estándares del sector
Certificación UL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Características
- El paquete incluye un gabinete principal y una caja Sequestr
- Gabinete principal calibre 12 de acero inoxidable tipo 304
- El gabinete Sequestr está hecho de acero inoxidable calibre 14 tipo 304
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Bloquea las puertas del gabinete de control principal cuando el interruptor de desconexión está encendido
- El enclavamiento mecánico activado por la puerta maestra en el control principal evita que las puertas esclavas se abran primero
- Previsión para paso de energía al gabinete principal
- Recorte de desconexión preferido
- Pestillo con ranura para destornillador de un cuarto de vuelta en el gabinete Sequestr
- Bisagras ocultas y fáciles de quitar
- Pernos para puesta a tierra en el chasis
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Panel trasero conductor incluido en la caja de desconexión externa Sequestr
- Panel trasero opcional para el gabinete de control principal para una máxima flexibilidad de pedido
- El gabinete de desconexión externa Sequestr se envía suelto para una fácil instalación de desconexión
- Heavy-duty 3-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle on all doors
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #4 |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.