Desconectador de soporte independiente, de acero inoxidable, con 1 a 5 puertas, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Desconectador de soporte independiente, de acero inoxidable, con 1 a 5 puertas, tipo 4X
Este gabinete de desconexión está diseñada para albergar controles y componentes electrónicos. Proporciona protección contra elementos no corrosivos o levemente corrosivos tanto en ambientes interiores como exteriores. Las aplicaciones típicas se encuentran en las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas, envases, agua, petróleo y productos químicos. Diseñado para albergar los interruptores de desconexión y disyuntores más populares.
Estándares del sector
Certificado 508 UL 508A; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
Características
- El gabinete de desconexión está diseñado para albergar controles electrónicos
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Refuerzos en el cuerpo de los gabinetes más grandes, para mayor rigidez
- El collarín de la canaleta de brida del chasis no permite la entrada de líquidos y contaminantes
- Las orejas de elevación se anclan en la parte superior del gabinete, la cual se encuentra reforzada.
- Los postes centrales desmontables permiten una fácil instalación del panel de montaje
- Bisagras continuas de alto calibre
- Soportes para el panel de montaje
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- La junta de espuma preinstalada de una sola pieza sin costuras proporciona un sello hermético al aceite y al polvo contra contaminantes
- Paneles desmontables de acero de calibre 10 se montan en los pernos del collarín
- La puerta principal (maestra), es la puerta del extremo derecho en todos los gabinetes
- Manija de acero inoxidable tipo 316 con circunvención en la puerta maestra
- Manija de acero inoxidable tipo 316 (sin circunvención) en la puerta esclava
- El enclavamiento mecánico activado por la puerta maestra evita que las puertas esclavas se abran primero. Las puertas se pueden cerrar en cualquier orden.
- El corte preferido en la brida derecha proporciona montaje para la mayoría de los operadores de desconexión
- Previsión de conexión para puesta a tierra en puertas; pernos de puesta a tierra en el chasis
- Canal de montaje de accesorios provisto en la parte superior del gabinete
- Heavy-duty 3-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle on all doors
Especificaciones
| Acabado | Cepillado #4 |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.