Bastidores superiores laterales para armarios autoportantes, MCUP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bastidores superiores laterales para armarios autoportantes, MCUP
El espacio adicional habilitado al montar un marco de extensión se cierra con estos paneles para mantener el índice de protección y limitar el acceso a dicho espacio.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para cubrir los laterales del marco superior de cableado. Se fija con 4 tornillos y con los nuevos retenes patentados.
- Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
- Acabado: Pintura al polvo, texturizada en color RAL 7035.
- Unidad de embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.