Desconectador externo Sequestr, tipo 12
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Desconectador externo Sequestr, tipo 12
Reacondiciona los gabinetes de desconexión para aislar la energía entrante y ayudar a mitigar las apariciones de arco eléctrico moviendo el interruptor de desconexión al gabinete Sequestr. La energía se transmite al gabinete principal.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12
IEC 60529, IP55
Detalles
Recursos
Características
- Bloquea las puertas del gabinete de control principal cuando el interruptor de desconexión está encendido
- Mantiene la clasificación UL tipo12
- Disposición para paso de corriente al gabinete principal; placa en blanco para modificación por el cliente
- Recorte de desconexión preferido
- Cierre de ranura de destornillador de cuarto de vuelta
- Bisagras ocultas
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Panel trasero conductor incluido
- Se incluyen plantillas y herrajes de instalación
- Uniones con soladura continua y pulidas
- Con bisagras del lado derecho
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.