Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SafDiscMountNoLabelHoff Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Paquete de desconectadores externos Sequestr, tipo 12

El paquete de gabinete de desconexión externa Sequestr ayuda a mitigar los casos de arco eléctrico cuando se trabaja en componentes interiores al aislar la alimentación entrante del gabinete principal. El interruptor de desconexión y el bloque de fusibles/disyuntor se suministran como una sola unidad para nuevas instalaciones y se montan en el gabinete externo, con conexiones de terminales para proporcionar alimentación al gabinete principal.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.