Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F66WR44SS_FTWW4X_RedBshCtr_Kit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-Through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Reducer Bushing, Center Hole, F66WR44SS Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Casquillo reductor, acero inoxidable, pasante

Los bujes reductores de paso de acero inoxidable se usan para la reducción a un tamaño de ducto más pequeño. El buje del orificio central centra los dos tamaños de canaleta de cables en relación entre sí, mientras que el casquillo del orificio del borde mantiene las superficies superiores uniformes. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Nº 2B
Material Acero inoxidable 304
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.