Puertas laterales elevadas, DNSR
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puertas laterales elevadas, DNSR
Protege y cubre los conectores y los componentes montados en el lateral del armario para proteger las conexiones importantes. Con la placa de clasificación MM (opcional), podrá conseguir una superficie de montaje para los conectores. Se puede realizar el cableado desde la parte superior o inferior con las barras de cables opcionales.
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Una cubierta de 200 mm de ancho con entradas de cable en la parte superior e inferior. Suministrada con una tapa pasacables y una junta. El patrón de orificios es el mismo que el del bastidor del armario para poder montar las barras de fijación de cables.
- Material: 2 mm.
- Acabado: Pintura al polvo, texturizada en color RAL 7035.
- Protección: Cumple con la clasificación IP55, Tipo 12 en combinación con HPPG01.
- Requisitos de montaje: Añada una placa de separación SPD o una placa lateral perforada MM para montar los conectores y separar el compartimento lateral.
- Unidad de embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
Especificaciones
| Espesor | 2mm |
| Espesor | 14ga |
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.