Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A60RA19TH_RA_RackMntAngles; U Style; Rack Angles; Photo Rendering; CAD Rendering Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ángulo para montaje en rack, estilo U, Tipo RA

Los ángulos para montaje en rack Tipo RA estilo U están diseñados para gabinetes de soporte libre con canal de montaje. Se ofrece un par de ángulos de montaje en rack precortados para montar equipo de 19 pulg. (483 mm) y de 24 pulg. (610 mm) de ancho en rack, de longitud completa.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.