Marcos de extensión QLine I, QEXTI
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Marcos de extensión QLine I, QEXTI
Se pueden agregar anillos de extensión a los gabinetes QLine I para proporcionar 50 mm adicionales a la profundidad del gabinete. Los anillos de extensión son de policarbonato y no se pueden usar con cerrojos de liberación rápida.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Uso en gabinetes QLine I
- Los anillos de extensión son de policarbonato y proporcionan 50 mm de profundidad adicional.
- No puede utilizarse con cerrojos de liberación rápida.
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Policarbonato | 
| Código de color | RAL 7035 | 
| Acabado | Suave mate | 
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.