Marcos de extensión QLine I, QEXTI
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marcos de extensión QLine I, QEXTI
Se pueden agregar anillos de extensión a los gabinetes QLine I para proporcionar 50 mm adicionales a la profundidad del gabinete. Los anillos de extensión son de policarbonato y no se pueden usar con cerrojos de liberación rápida.
Detalles
Recursos
Características
- Uso en gabinetes QLine I
- Los anillos de extensión son de policarbonato y proporcionan 50 mm de profundidad adicional.
- No puede utilizarse con cerrojos de liberación rápida.
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Policarbonato |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.