Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

QLineIEMCPair Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete EMC QLine I tipo 4X

El gabinete de mayor tamaño de la serie QLine EMC. El QLine I, con tapa con tornillos, protege los controles más grandes de las interferencias electromagnéticas en entornos corrosivos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Policarbonato
Código de color RAL 7035
Acabado Suave brillo
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.