Gabinete EMC QLine I tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete EMC QLine I tipo 4X
El gabinete de mayor tamaño de la serie QLine EMC. El QLine I, con tapa con tornillos, protege los controles más grandes de las interferencias electromagnéticas en entornos corrosivos.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- El cuerpo está fabricado en policarbonato resistente a impactos
- El material de policarbonato se perfora, taladra, lima o asierra fácilmente
- Revestimiento EMC en base y tapa
- Junta de plata/silicona
- Orificios de montaje moldeados directamente bajo los tornillos de la tapa
- Almohadillas internas moldeadas para el montaje de paneles opcionales, rieles y otros componentes
- Rieles internos moldeados para el montaje del kit de panel de profundidad ajustable
- Se incluyen tornillos para el montaje del panel opcional
- Tapas de fácilmente removibles fijadas al chasis con tornillos de poliamida de punto cruzado resistentes y duraderos
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Policarbonato |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave brillo |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.