Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Qlineiscrew_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Tornillos de mariposa, QIWHSK

Los tornillos de cierre QLine I están disponibles en dos estilos: Los tornillos de mariposa brindan un acceso rápido al interior del gabinete sin necesidad de herramientas especiales para abrir, mientras que los tornillos a prueba de manipulaciones tienen un disco de doble paleta de 3 mm. Ambos kits incluyen cuatro tornillos de cubierta y cuatro tornillos de panel chapados, autorroscantes. Úselo en todos los gabinetes QLine I.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.