Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Caja para bornas pequeña, ABS
QLine D polycarbonate and ABS enclosures have contoured bodies with flush cover screws for an attractive, contemporary appearance. Tough as well as stylish, they are functional in corrosive environments and can withstand occasional submersion. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 6, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 6, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 6, 12, 13
IEC 60529, IP67
ABS Enclosure
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13
IEC 60529, IP67
Características
- El material de policarbonato se perfora, taladra, lima o asierra fácilmente
- Las paredes laterales rectas permiten el agrupamiento de varios gabinetes
- Los tornillos de la tapa cautivos por puntos cruzados son de acero inoxidable
- Orificios de montaje moldeados directamente adyacentes a los tornillos de la tapa
- Los tornillos de la tapa están protegidos por tapones removibles que son estéticos y proporcionan resistencia a la manipulación
- Almohadillas internas moldeadas para el montaje de paneles opcionales, rieles y otros componentes
- Característica de montaje en panel tanto en el chasis como en la tapa
- La junta de espuma de una sola pieza sin costuras asegura un sello hermético al agua y al polvo
- Se incluyen tornillos para el montaje del panel opcional
- El material no contiene halógenos
- Body is impact-resistant polycarbonate for PCD series and ABS for ABD series
- Opaque and clear covers are impact-resistant polycarbonate for PCD series and ABS for ABD series
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Código de color | RAL 7035 |
| Acabado | Suave brillo |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.