Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SSLegs Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Patas de acero inoxidable ProLine

Las patas se montan en la parte inferior de una base sólida para elevar el gabinete 4 pulg. (100 mm) del piso. Las patas son apropiadas para aplicaciones de limpieza con manguera. Se incluyen herrajes de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.