Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine
Los respiraderos se ajustan a cubierta ProLine estándar con aberturas de respiradero o pueden instalarse en campo en cualquier cubierta sólida ProLine. El respiradero pagoda cuenta con un soplador centrífugo integral montado en una carcasa que incluye una capucha extraíble a prueba de goteo, un protector dactilar de malla de alambre, una junta perimetral y un bloque de terminales. Los elementos de respiradero de Pagoda compatibles electromagnéticos (EMC) incluyen una pantalla conductora, una junta conductora, un filtro de línea y un cable de alimentación de 6 pies con cables con terminales peladas.
Detalles
Recursos
Características
- Soplador centrífugo integrado montado en una carcasa protectora
- Puede instalarse en cualquier ProLine o en un puerto sólido ProLine G2
- La cubierta elevada protegida por goteo se puede extraer desde el interior del gabinete
- La carcasa incluye una capucha extraíble a prueba de goteo, un protector dactilar de malla de alambre y una junta perimetral.
- Opciones de cable conductor o de cable de alimentación
- Clasificación UL Tipo 1; instalar este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1
- Herrajes de instalación incluidos
- 115V or 230V versions
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.