Base de transporte ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base de transporte ProLine G2
Las bases de transporte ProLine G2 brindan estabilidad mejorada y provisiones para montacargas para gabinetes modulares de hasta un máximo de 3000 mm (118.11 pulg.) de ancho total en un sistema de múltiples bahías.
Detalles
Recursos
Características
- Las placas de cubierta laterales extraíbles permiten el acceso a los cables entre las bases.
- Se puede usar en gabinetes ensamblados hasta un máximo de 300 mm (118.11 pulgadas) de ancho total.
- Mantiene la clasificación NEMA 12 sin necesidad de placa de montaje.
- Incluye junta y herrajes de instalación.
- El diseño único permite el acceso al montacargas desde cada extremo.
- Puede configurarse en una variedad de combinaciones.
Especificaciones
| Espesor | 3.4mm |
| Espesor | 10ga |
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.