Paquetes de desconectadores ProLine G2, tipo 12
Los paquetes de desconexión ProLine G2 son gabinetes con todas las funciones y listos para usar que facilitan la creación de soluciones de desconexión de montaje en brida usando interruptores de desconexión y disyuntores de las principales marcas. Una desconexión transversal con bisagras proporciona acceso sin obstrucciones al interior y acceso máximo al subpanel de montaje completo (placa de montaje). Una manija giratoria empotrada con anulador opera un sistema de cierre interno de 3 puntos en la puerta de desconexión y se engancha a la desconexión transversal. El interbloqueo se proporciona desde la puerta primaria hasta la desconexión transversal. Las cubiertas laterales se incluyen con los paquetes de desconexión ProLine G2.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 12
CSA File Number 42186; Type 12
VDE IP55
IEC 60529, IP55
Características
- Calibre 12 (2.5 mm), marco de acero laminado con esquinas de acero soldadas y perfil de marco híbrido para un rendimiento superior bajo carga.
- El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.
- Los marcos de desconexión >1000 mm incluyen dos verticales centrales extraíbles (delantero y trasero) que están desplazados 100mm desde el centro del marco.
- La disposición estándar para el lado derecho o izquierdo acepta los siguientes tipos de dispositivos de desconexión montados en bridas: Allen-Bradley (Bulletin 1494V - disconnect switches with flange-mounted, variable-depth operating mechanisms and Bulletin 1494V flange-mounted variable-depth operating mechanisms for circuit breakers; ABB Controls (Disconnect Switches up to 200 amp and operators for ABB circuit breakers up to 800 amp); Eaton Cutler-Hammer (Variable-depth disconnect switches up to 200 amp, operators for circuit breakers up to 600 amp, and FLEX SHAFT® handle mechanisms for circuit breakers); General Electric (Type TDA variable-depth mechanisms for disconnect switches up to 200 amp, and operator mechanisms or SPECTRA FLEX® cable operator for circuit breakers up to 600 amp); Siemens ITE (MAX-FLEX flange-mounted, variable depth operating handle for disconnect switches and circuit breakers as well as some fixed depth operators for disconnect switches); Schneider Square D (Class 9422 disconnect switches up to 200 amp with variable-depth or cable mechanisms for 30, 60 or 100 amp, and circuit breakers with variable-depth operators or cable mechanisms up to 400 amp). Nota: Se ofrecen opciones de puerta de desconexión ProLine G2 con un corte más grande para usar con interruptores de desconexión de mayor amperaje.
- Las desconexiones para diestros tienen la desconexión transversal a la derecha y las puertas con bisagras a la izquierda; las desconexiones para zurdos tienen la desconexión transversal a la izquierda y las puertas con bisagras a la derecha; la puerta con desconexión transversal se abre mediante dos levas de un cuarto de vuelta.
- Los paquetes de desconexión de dos puertas tienen un vertical central extraíble en la parte delantera y ambas puertas se abren en la misma dirección (sin superponerse).
- Una manija de bajo perfil con sistema de cierre (otras opciones disponibles) opera un sistema de cierre interno de 3 puntos en la puerta; sistema de barra de puerta en todas las puertas (no en la desconexión transversal).
- Sistema de barra de puerta en todas las puertas (no en la desconexión transversal)
- Sistema de interbloqueo mecánico integrado desde la puerta hasta la desconexión transversal; el interbloqueo debe desactivarse para desbloquear cualquiera de las puertas: la puerta primaria debe estar en la posición abierta para abrir la puerta secundaria y la puerta principal debe estar en la posición abierta para abrir la desconexión transversal.
- La junta de poliuretano sin uniones proporciona un sello hermético al polvo y el agua contra la humedad y los contaminantes; componente reconocido por UL, compatible con CSA.
- El subpanel de montaje incluye bloques de deslizamiento EZ-Load, que se adaptan a cinco opciones de carga: frontal vertical, lateral vertical, posterior vertical, frontal horizontal (marco sobre subpanel), parte posterior horizontal (subpanel bajado al marco); el subpanel está bien sujeto a la parte superior e inferior del marco.
- Los conjuntos de gabinetes de <1200 mm usan 4 juegos de bloques de deslizamiento EZ-Load; los gabinetes de ≥1200 mm usan 8 juegos de bloques de deslizamiento para un subpanel bien asegurado.
- El subpanel galvanizado de altura completa se suministra de manera estándar; el subpanel es de profundidad ajustable, con posibilidad de configuración de subpanel espalda con espalda; subpanel pintado de blanco disponible (se vende por separado).
- Cubiertas laterales incluidas de serie en el paquete
- Nota del sistema: Se puede acoplar a un paquete industrial ProLine G2; sin embargo, se debe usar un panel de guía de cables ProLine G2 (se vende por separado) entre el paquete de desconexión y el paquete industrial para mantener la integridad de la desconexión.
Especificaciones
Color | Gris claro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.