Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel
Perfecto para oficinas, aulas y otras áreas sensibles al ruido. El control de velocidad del ventilador optimiza el flujo de aire en un gabinete o rack, equilibrando los requisitos de volumen de aire con el nivel de ruido y el uso de energía.
Estándares del sector
UL 508 Listed; File No. E249700
cUL Listed per CSA C22.2 No. 14; File No. E249700
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la entrada del sensor de temperatura remoto
 - El punto de ajuste de temperatura es ajustable en el campo; preestablecido en 35 °C (95 °F)
 - La velocidad de inactividad y la pendiente de temperatura son ajustables en campo
 - Interruptor de circuito térmico de presión para restablecer dentro del gabinete de control
 - El gabinete de control compacto de policarbonato se puede montar en cualquier posición
 - La toma de corriente NEMA 5-15R alimenta el ventilador
 - El cable de alimentación de 6 pies (1.83 m) se enchufa en una toma estándar de 120V 50o Hz60
 - Sensor de temperatura remoto con cable de montaje de 10 pies (3.05 m) en el flujo de aire
 - Se incluyen soportes de montaje
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.